Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 610 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 485,7 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Nerezová ocel; PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|