• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IG5602

Induktivní senzor

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

Induktivní senzor

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

  • Laserem značený typový štítek
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Bezpečné rozpoznání objektu díky velké snímací vzdálenosti a nízké toleranci senzoru
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 8
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 75
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 8
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...6,48
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1083
Mechanická data
Hmotnost [g] 66,1
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 75
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PBT bílá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 50
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno