Induktivní senzor
IGC259
IGA3008BBPKG/AM/V4A/US-104
Induktivní senzor
IGC259
IGA3008BBPKG/AM/V4A/US-104
- Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Kovová snímací plocha pro náročné provozy
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Bezpečné rozpoznání objektu díky velké snímací vzdálenosti a nízké toleranci senzoru
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost; Celokovové pouzdro | |
---|---|---|
Aplikace | Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,6 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1244 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 55,4 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | 50 |
Celokovové pouzdro | ano |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|