• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IGM215

Induktivní senzor

IGM215

IGKC008BATKG/M/0.8M/PH

Induktivní senzor

IGM215

IGKC008BATKG/M/0.8M/PH

  • Široký rozsah provozní teploty
  • Vysoké krytí pro náročné podmínky okolí
  • Vysoká elektromagnetická odolnost v souladu se standardy pro automobilový průmysl
  • Velký rozsah provozního napětí
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 8
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 81
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost
Aplikace Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Minimání zátěžový proud [mA] 2; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Max. zbytkový proud [mA] 0,5; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 8
Pracovní vzdálenost [mm] 0...6,48
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,45 / Měď: 0,35
Hystereze [% z Sr] 1...20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
odolnost proti rušení v souladu s DIN ISO 11452-2 100 V/m
rušivé veličiny po vedení podle ISO 7637-2
impuls 1 2 3a 3b 4 5
stupeň přísnosti IV IV IV IV IV IV
kritérium výpadku C C A A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -20...50 °C
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
MTTF [let] 1192
Mechanická data
Hmotnost [g] 87,2
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 81
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP
Utahovací moment [Nm] 50
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,8 m, PUR; chování podle ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm²