Celokovový induktivní senzor
IGR205
IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Celokovový induktivní senzor
IGR205
IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
- Kovová snímací plocha pro náročné provozy
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Mimořádně krátké pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Dvouvodičová technologie
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 6 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost; Celokovové pouzdro; Optická výpomoc pro nastavení | |
---|---|---|
Aplikace | Použití při svařování | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 20 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 3,2 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 2 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 6 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,86 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,7 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti rázům |
|
||||||||||
MTTF [let] | 959 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 232,2 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch; aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch; kabelová zástrčka: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch |
Utahovací moment [Nm] | 20 |
Celokovové pouzdro | ano |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optická výpomoc pro nastavení | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagramy a grafy
Montáž
|
|
---|