• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IGS725

Induktivní senzor

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

Induktivní senzor

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

  • Vhodný pro použití v průmyslových aplikacích, mobilní technice, chlazení a mazání
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Flexibilní díky širokému teplotním rozsahu
  • Bezpečné rozpoznání objektu díky velké snímací vzdálenosti a nízké toleranci senzoru
  • Široká škála aplikací
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 12
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 40
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost
Aplikace Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 12
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 12 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...9,72
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
MTTF [let] 829
V ceně obsahuje software ano
Mechanická data
Hmotnost [g] 266,76
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 40
Označení závitu M18 x 1
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Utahovací moment [Nm] viz. návod k obsluze
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Ozubené kolo: 1, Nerezová ocel
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 10 m, PUR, Ø 4 mm; chování podle ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²