• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. II0366

Induktivní senzor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

Induktivní senzor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

  • Dvouvodičová technologie
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Velký rozsah provozního napětí
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Pro přesnou detekci polohy na strojích
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 15
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...140 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 6,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 1200; (20ms / 0,5Hz; pro aplikace UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 15
Pracovní vzdálenost [mm] 0...12,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 398
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 135,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: B; Kontakty: Pozlaceno