• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. II5288

Induktivní senzor

II5288

IIA3015-APKG

Induktivní senzor

II5288

IIA3015-APKG

  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro přesnou detekci polohy na strojích
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 15
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 15
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 15 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...12,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 1844
Mechanická data
Hmotnost [g] 248
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály Mosaz Niklovaný; PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²