• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. II5432

Induktivní senzor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Induktivní senzor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Proudový odběr [mA] < 7
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ne
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Spínací frekvence DC [Hz] 50
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály Mosaz Niklovaný; PBT
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
Připojení konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm; kódování: A