• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. II5914

indukční analogový senzor s IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

indukční analogový senzor s IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

  • Přesný linearizovaný výstupní signál
  • Velmi vysoká opakovatelnost měření
  • Pro bezkontaktní měření vzdálenosti
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Komunikační rozhraní IO-Link
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Elektrická data
Provozní napětí [V] 15...30 DC
Proudový odběr [mA] < 30
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (lineární; spád: 0,714 V/mm; pro čelní přiblížení a pro cíl vyrobený z měkké oceli: 45 x 45 x 1 mm)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Měřící rozsah [mm] 1...15
Spínací bod IO-Link [mm] 2,37...13,99
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Poznámka k hysterezi
parametrizovatelný
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [%] ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu)
Opakovací přesnost [%] ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu)
Teplotní koeficient [%/K vom MEW] ±0,15
Teplotní posun (drift) ± 5 %; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 10
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 16
stav zařízení 4
binární spínací informace 2
Funkce IO-Link (acyklické) čítač spínacích cyklů; počítadlo cyklů zapnutí; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; tag specifický pro aplikaci
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1206
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cyklů
MTTF [let] 222
V ceně obsahuje software ano
Certifikát UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A024
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 142
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Utahovací moment [Nm] 50
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
terč v rozsahu měření 4 x LED, žlutá světla
terč mimo rozsah měření 4 x LED, žlutá blikající
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A