indukční analogový senzor s IO-Link
II5987
IIK4015A1PKG/IO/US
indukční analogový senzor s IO-Link
II5987
IIK4015A1PKG/IO/US
- Přesný linearizovaný výstupní signál
- Velmi vysoká opakovatelnost měření
- Pro bezkontaktní měření vzdálenosti
- Široký rozsah provozní teploty
- Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 15...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 300 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (lineární; spád: 1,143 mA/mm; pro čelní přiblížení a pro cíl vyrobený z měkké oceli: 45 x 45 x 1 mm) |
Maximální zátěž [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Maximální zátěž <=400 Ω) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Měřící rozsah [mm] | 1...15 |
---|---|
Spínací bod IO-Link [mm] | 2,37...13,99 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 | |
---|---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 | |
Poznámka k hysterezi |
|
|
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [%] | ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Opakovací přesnost [%] | ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Teplotní koeficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Teplotní posun (drift) | ± 5 %; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 10 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | čítač spínacích cyklů; počítadlo cyklů zapnutí; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; tag specifický pro aplikaci | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
MTTF [let] | 515 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 117,95 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | 50 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|