• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. II7100

Induktivní senzor

II7100

IIK3010-BPKG/US-100

Induktivní senzor

II7100

IIK3010-BPKG/US-100

  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Laserem značený typový štítek
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1134
V ceně obsahuje software ne
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A001
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 115,3
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno