Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 14 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|---|
Aplikace | pravidelné čisticí procesy |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 10; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 14 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...11,34 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1590 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 432 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|