• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IL5012

Induktivní senzor

IL5012

ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT

Induktivní senzor

IL5012

ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT

  • Obzvláště kompaktní obdélníkové provedení
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • S odolným konektorem M8
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 8 x 8
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 3523
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 13,2
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 8 x 8
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; LCP
Utahovací moment [Nm] 1; (hloubka zasunutí: > 5 mm)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A