Induktivní senzor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Induktivní senzor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
- Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) | |
---|---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6 | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 6,5 | |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 | |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 150 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 | |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Spínací frekvence AC [Hz] | 10 | |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 | |
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz] |
|
|
Odolné proti zkratu | ne | |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...32,4 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||
---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 554 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 253 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiály | PC; PA; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující; Jištění umístěte mimo oblast s nebezpečím výbuchu. |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: 0,34...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 5...9 mm |
---|