Induktivní senzor
IM508A
IME2020BFRKG/3D
Induktivní senzor
IM508A
IME2020BFRKG/3D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Dvouvodičová technologie
- Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,6 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||
---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 1608 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 244 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiály | PC; PA; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: 0,34...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 5...9 mm |
---|