Induktivní senzor
IM511A
IMC4040-CPKG/US/3D/3G
Induktivní senzor
IM511A
IMC4040-CPKG/US/3D/3G
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Dlouhý rozsah snímání pro použití na manipulační technice
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
- Programovatelná výstupní funkce spínač/rozpínač
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 54 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 60 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...32,4 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||
|
|||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 1259 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 175 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiály | PC; PA; TPE |