• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IM5138

Induktivní senzor

IM5138

IMC2015-ARKG/UP/0,8M/ZH/US

Induktivní senzor

IM5138

IMC2015-ARKG/UP/0,8M/ZH/US

  • Dvouvodičová technologie
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
  • Rohové LED diody jsou jasně viditelné v jakékoliv montážní poloze
  • Krátký propojovací kabel s konektorem M12
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 15
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 40 x 54
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Minimání zátěžový proud [mA] 2
Max. zbytkový proud [mA] 0,8
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 15
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 15 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...12,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1740
Mechanická data
Hmotnost [g] 161,7
Pouzdro Kvádrové
Aktivní plocha 5 volitelných pozic
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 40 x 54
Materiály PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,8 m, PUR
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný