• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IN0082

Induktivní senzor

IN0082

IN-2004-ABOA/6M

Induktivní senzor

IN0082

IN-2004-ABOA/6M

  • S kombinovaným AC/DC provedení
  • Velký rozsah provozního napětí
  • Dvouvodičová technologie
  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 6,7
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 50
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,9 / Mosaz: 0,6 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr] 1...20
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
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 emise třída B
MTTF [let] 609
Mechanická data
Hmotnost [g] 292,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Materiály PBT
Upevňovací otvor
Utahovací moment [Nm] < 0,5
Závitové pouzdro
Utahovací moment [Nm] < 1,2; (když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²