• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory ventilů
  4. Senzory pro čtvrtotáčkové pohony
  5. IN0118

Duální induktivní senzor pro pohony ventilů

IN0118

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Duální induktivní senzor pro pohony ventilů

IN0118

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • Rychlá a bezpečná montáž pouhými třemi šrouby
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení Možnost zapojení v řadě
Výstupní funkce 2 x spínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Kvádrové
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Třída krytí I
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Elektrické provedení Možnost zapojení v řadě
Výstupní funkce 2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 1,7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 514
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 79
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A