• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IN5370

Induktivní senzor

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

Induktivní senzor

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Prostorově úsporný konektor M8
  • Vysoká frekvence spínání
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 3
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 1200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 3
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 3 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...2,4
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2577
Mechanická data
Hmotnost [g] 21,9
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Materiály pouzdro: PBT; aktivní plocha: PBT oranžová
Upevňovací otvor
Utahovací moment [Nm] < 0,5
Závitové pouzdro
Utahovací moment [Nm] < 1,2; (když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, potaženo bílým bronzem