• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory ventilů
  4. Senzory pro čtvrtotáčkové pohony
  5. IN5373

Duální induktivní senzor pro pohony ventilů

IN5373

IND3007DBPKG/US-100-DPV

Duální induktivní senzor pro pohony ventilů

IN5373

IND3007DBPKG/US-100-DPV

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • Rychlá a bezpečná montáž pouhými třemi šrouby
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce 2 x spínač
Spínací vzdálenost [mm] 7
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 26 x 26
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce 2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 800
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 7
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 7 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...5,7
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1064
Mechanická data
Hmotnost [g] 40,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 26 x 26
Materiály PC
Utahovací moment [Nm] 0,6...1,5; (Pojistná matice)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A