• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IO5016

Induktivní senzor

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Induktivní senzor

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Západkové šroubové propojení pro rychlou montáž
  • Tři volitelné pozice aktivní plochy senzoru
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Konektor M12 otočný o 270°
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 26 x 26 x 43
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Minimání zátěžový proud [mA] 2
Max. zbytkový proud [mA] 0,6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2577
Mechanická data
Hmotnost [g] 45,78
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 26 x 26 x 43
Materiály PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
šroub s válcovou hlavou: 1 x M4 x 12
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: otočný