Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 300 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací bod IO-Link [mm] | 1,4...7; (parametrizovatelný) |
---|---|
Měřící rozsah IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 | |
---|---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 | |
Poznámka k hysterezi |
|
|
Odchylka od charakteristiky IO-Link [%] | ± 2; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Opakovatelnost rozhraní IO-Link [%] | ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Teplotní koeficient [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) | |
Teplotní posun (drift) | ± 10 %; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
MTTF [let] | 787 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 79,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | ||||
Způsob vestavby | vazební vestavba | ||||
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiály | litý zinek speciálně potažená; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: TPU; zalití: PUR | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|