Induktivní senzor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
Induktivní senzor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- Korekční faktor = 1: stejná spínací vzdálenost pro všechny kovyy
- Vysoká frekvence spínání
- Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
- Obzvláště prostorově úsporné provedení
- Široký rozsah provozní teploty
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy; Zvýšená spínací vzdálenost; Korekční faktor = 1 |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 1 / Hliník: 1 / Měď: 1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Korekční faktor = 1 | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 0,001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | ||||
Způsob vestavby | vazební vestavba | ||||
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiály | litý zinek speciálně potažená; aktivní plocha: LCP přírodní; LED okénko: TPU; zalití: PUR | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Kabel
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|