Induktivní senzor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
Induktivní senzor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
- Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Vysoká frekvence spínání
- Široký rozsah provozní teploty
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,6 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 2791 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 125 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Materiály | PBT |
Utahovací moment [Nm] | < 0,5; (s podložkou) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|