• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IS5045

Induktivní senzor

IS5045

IS-3002-BPKG/6M/PH V01

Induktivní senzor

IS5045

IS-3002-BPKG/6M/PH V01

  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Vysoká frekvence spínání
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 800
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,62
Zvýšená spínací vzdálenost ne
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 3044
Mechanická data
Hmotnost [g] 117,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Materiály PBT
Utahovací moment [Nm] < 0,5; (s podložkou)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PUR; Vysoce flexibilní; 3 x 0,14 mm²