• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IT5034

Induktivní senzor

IT5034

ITB31,5BBPKG/AS

Induktivní senzor

IT5034

ITB31,5BBPKG/AS

  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Konektor M8
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 1,5
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 6,5 / L = 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
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
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1700
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 1,5
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,22
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Krytí IP 65; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou: IP 67)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2359
V ceně obsahuje software ano
Certifikát UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A017
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 16,8
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 6,5 / L = 50
Materiály pouzdro: Mosaz speciálně potažená; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PPSU
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A