Induktivní senzor
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
Induktivní senzor
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Konektor M8
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Vysoká frekvence spínání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 700 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,24 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou: IP 67) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1447 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,3 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP oranžová; LED okénko: PPSU |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|