• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IY5046

Induktivní senzor

IY5046

IYB30,8-BPKG/V2A/ RT

Induktivní senzor

IY5046

IYB30,8-BPKG/V2A/ RT

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Propojovací technika šetřící místo
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 0,8
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
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
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 0,8
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...0,65
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2053
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 43
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Označení závitu M5 x 0,5
Materiály nerezová ocel (1.4305 / 303); aktivní plocha: POM
Utahovací moment [Nm] 2
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²