• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IY5047

Induktivní senzor

IY5047

IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610

Induktivní senzor

IY5047

IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Prostorově úsporný kabel s konektorem M8
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 0,8
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
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
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 0,8
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...0,65
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2053
Mechanická data
Hmotnost [g] 16,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Označení závitu M5 x 0,5
Materiály nerezová ocel (1.4305 / 303); aktivní plocha: POM
Utahovací moment [Nm] 2
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
Připojení Kabel: 0,3 m, PUR
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení