• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IY5048

Induktivní senzor

IY5048

IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Induktivní senzor

IY5048

IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS

  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Prostorově úsporný konektor M8
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 1,5
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 41
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 10; (24 V)
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 3
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1800
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 1,5
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,2
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] < 15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 835
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 15,8
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M5 x 0,5 / L = 41
Označení závitu M5 x 0,5
Materiály pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: POM
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
Montáž
Pokud se Sr liší o < 10 % musí být dodržen následující volný prostor feromagnetické materiály X > 1,5 mm jiné materiály X > 3,0 mm