Induktivní senzor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Induktivní senzor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Prostorově úsporný konektor M8
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Vysoká frekvence spínání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1,5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 1,5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,2 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 10,3 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Označení závitu | M5 x 0,5 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4305 / 303); LED okénko: PPSU; aktivní plocha: POM |
Utahovací moment [Nm] | 2 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|