Vlastnosti výrobku
Měřící princip |
MEMS kapacitní; (Akcelerometr ; gyroskop) |
Počet měřících os |
2; (X/Y) |
Komunikační rozhraní |
CAN |
Měření náklonu
Úhlový rozsah [°] |
± 90 |
Oblast nasazení
Funkční princip |
dynamicky |
Aplikace |
Vysoce přesné měření sklonu v dynamických aplikacích |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
9...30 DC |
Proudový odběr [mA] |
< 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. izolační odpor [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Odolnost proti přepólování |
ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící princip |
MEMS kapacitní; (Akcelerometr ; gyroskop) |
Počet měřících os |
2; (X/Y) |
Měření náklonu
Úhlový rozsah [°] |
± 90 |
Zrychlení měřícího rozsahu [g] |
± 4 |
Měřící rozsah rychlosti stáčení vozidla [°/s] |
± 500 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [°] |
≤ ± 0,05 |
Opakovací přesnost [°] |
± 0,05 |
Rozlišení [°] |
0,01 |
Teplotní koeficient [1/K] |
≤ ± 0,008° |
Dynamické měření
Přesnost [°] |
± 0,5 |
Statické měření
Přesnost [°] |
± 0,3 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
CAN |
Počet rozhraní CAN |
1 |
Zakončovací odpor |
ano; (interní ; parametrizovatelný) |
CAN
Protokol |
SAE J1939 |
Nastavení z výroby |
Rychlost (Baud): 250 kBit/s |
adresa zařízení (ECU): 25 |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-40...85 |
Skladovací teplota [°C] |
-40...85 |
Krytí |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
|
MTTF [let] |
260 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
197,1 |
Rozměry [mm] |
27 x 59 x 105,3 |
Materiály |
pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek černá; zalévací hmota: Polyuretanová pryskyřice |
Montážní poloha |
Vodorovný |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
provozní režim |
1 x LED, zelená |
Chyba |
1 x LED, červená |
|
Elektrické připojení - CAN-In
|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
diagramy a grafy
|
|
horizontální montážní poloha / rotace kolem osy x a y |
|