Kapacitní senzor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Kapacitní senzor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
- Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
- Vysoká odolnost proti rušení
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
- Velká spínací vzdálenost až 60mm
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 60 |
Pouzdro | Kvádrové |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 8 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 10 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 200; (pro aplikace UL: 250 / 100 DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200; (pro aplikace UL: 250 AC / 100 DC) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 10 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 60 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 60 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...48,6 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 409 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 307,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Materiály | PPE upravené |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm |
---|