Kapacitní senzor
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
Kapacitní senzor
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
- Spolehlivá detekce úrovně hladiny vodivých médií
- Jednoduché nastavení parametrů přes IO-Link
- Automatická detekce výstupního zatížení PNP/NPN
- Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu pomocí LED-diody
- Jednoduché nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN; (Automatické rozpoznání zátěže PNP/NPN) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Měřící princip | kapacitní |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (Automatické rozpoznání zátěže PNP/NPN) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -20...20 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profily | Smart Sensor | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 101 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
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
MTTF [let] | 560 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 208,34 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: PP bílá; Těsnění: TPE-U; Tlačítka: TPE-U |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||
---|---|---|---|
Teach funkce | ano | ||
Elektronický zámek | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|