Kapacitní senzor
KG6015
KG-3150NFPKG/PL/2P/IO
Kapacitní senzor
KG6015
KG-3150NFPKG/PL/2P/IO
- Jednoduše nastavitelná spínací vzdálenost
- Ukazatel signálu pro dokonalý spínací bod
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Použití při vysokých teplotách média
- Pro detekci polohy nebo hlídání hladiny
- Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 0,5...30 |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Optická výpomoc pro nastavení |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...110 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 22 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 30 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 0,5...30 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 15 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mód SIO | ano |
Potřebná třída Masterport | A |
Min. doba procesního cyklu [ms] | 20 |
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; normálně otevřené / normálně uzavřené (konfigurovatelné); PNP / NPN (parametrierbar); Nastavení spínacího bodu; Hystereze |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K |
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
Hmotnost [g] | 73,3 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT; PC; POM; Potenciometr: PP |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optická výpomoc pro nastavení | ano |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|