Kapacitní senzor NAMUR
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
Kapacitní senzor NAMUR
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu pomocí LED-diod
- Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 7,5...15 |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,2) |
Třída krytí | II |
Měřící princip | kapacitní |
Výstupy
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
Odolné proti zkratu | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 15 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||
|
|||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 841 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 375,64 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 3 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 378,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|