• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Kapacitní senzory
  4. Všechny kapacitní senzory
  5. KI5038

Kapacitní senzor

KI5038

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Kapacitní senzor

KI5038

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

  • Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
  • Vysoká odolnost proti rušení
  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • S konektorem DIN
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 15
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 13; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 40
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 15
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 15 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...12,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -15...15
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Zvýšená odolnost proti rušení ano; (zvýšená odolnost proti rušení (při HF vedené po vodičích))
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 769
Mechanická data
Hmotnost [g] 101,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály PBT
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
Připojení konektorové provedení: 1 x ventilový konektor typu A DIN (DIN EN 175301-803)