Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení |
PNP |
Výstupní funkce |
spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] |
Programovatelná spínací vzdálenost |
Pouzdro |
Typ závitu |
Rozměry [mm] |
M30 x 1,5 / L = 116 |
Oblast nasazení
Média |
suchý sypký materiál |
Doporučená média |
umělohmotné granuláty |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
10...30 DC |
Proudový odběr [mA] |
34; (typicky: 34 (24 V); maximální: 39 (30 V)) |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Měřící princip |
kapacitní |
Výstupy
Elektrické provedení |
PNP |
Výstupní funkce |
spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] |
2,5 |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] |
3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] |
10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] |
200 |
Spínací frekvence DC [Hz] |
10 |
Ochrana proti zkratu |
ano |
Typ ochrany proti zkratu |
Taktovaný |
Ochrana proti přetížení |
ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
Programovatelná spínací vzdálenost |
Spínací vzdálenost nastavitelná |
ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-15...230 |
Poznámka k okolní teplotě |
Senzor: -15...230 °C |
krátkodobě: ...250 °C (4 h) |
propojovací kabel HF: -25...200 °C |
elektronika: -25...70 °C |
|
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
MTTF [let] |
347 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
458,5 |
Pouzdro |
Typ závitu |
Způsob vestavby |
nevazební vestavba |
Rozměry [mm] |
M30 x 1,5 / L = 116 |
Označení závitu |
M30 x 1,5 |
Materiály |
senzor s pouzdrem: PPS; Mosaz potaženo bílým bronzem; elektronika s pouzdrem: PBT; PP; Mosaz potaženo bílým bronzem |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Spínací stav |
2 x LED, žlutá |
Provoz |
1 x LED, zelená |
Chyba |
1 x LED, červená |
|
Elektrické připojení - propojovací kabel HF
Elektrické připojení - zástrčka
|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |