• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Kapacitní senzory
  4. Všechny kapacitní senzory
  5. KQ6010

Kapacitní senzor

KQ6010

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Kapacitní senzor

KQ6010

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu pomocí LED-diod
  • Předinstalováno na montážním adaptéru
  • Pro detekci polohy nebo hlídání hladiny
  • Jednoduché nastavení parametrů přes IO-Link
Prodej ukončen
Náhradní artikly: KQ6004 + E12153 Srovnání produktů: KQ6010 / KQ6004 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • ukca
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 12
Komunikační rozhraní IO-Link
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 57 x 36 x 14
Oblast nasazení
Montáž detekce přes nekovové stěny nádoby nebo paralelní trubice (bypass)
Média suchý sypký materiál; kapalná média
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 17
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Měřící princip kapacitní
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 10
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 12
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 12 ± 10 %
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -20...20
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profily Smart Sensor
Mód SIO ano
Min. doba procesního cyklu [ms] 100,8
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 371
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 3 V
EN 55011 třída B
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 30 g 6 úderů / 11 ms půlsinovka (x, y, z)
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 (10...55 Hz) / amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Mechanická data
Hmotnost [g] 31,7
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 57 x 36 x 14
Materiály pouzdro: PBT zesílený skelnými vlákny; Tlačítka: TPE-U; víčko: PC zesílený skelnými vlákny; Adaptér: PBT; Šroubovací pouzdro: Mosaz; Šroub: Ocel Pozinkovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Teach funkce ano
Elektronický zámek ano
Příslušenství
Dodané položky
Montážní adaptér: 1, (Předmontováno), E12153
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení Kabel: 0,04 m, PVC
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A