• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Kapacitní senzory
  4. Všechny kapacitní senzory
  5. KT5005

Kapacitní dotykové senzory

KT5005

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Kapacitní dotykové senzory

KT5005

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

  • Bezkontaktní spínání bez mechanického tlaku
  • LED diody pro vizuální zpětnou vazbu
  • Odolné vůči oleji, nárazům a poškrábání
  • Rámeček k dostání v různých barvách
  • Neopotřebitelný a bezúdržbový
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Rozměry [mm] Ø 100 / L = 11
Oblast nasazení
Pracovní princip staticky
Elektrická data
Provozní napětí [V] 12...30 DC
Proudový odběr [mA] 30
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 500
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Reakční doby
Doba odezvy [ms] 35
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67; IP 69K; (z čela)
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 394
Mechanická data
Hmotnost [g] 158,5
Rozměry [mm] Ø 100 / L = 11
Materiály Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV průhledný; pouzdro: PC/ABS černá; Krycí kroužek: PC/ABS zelená
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 8 x LED, červená
Provoz 8 x LED, zelená
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Vnější kroužek v různých barvách
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR