Kapacitní podsvícené tlačítko
KT5102
KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M
Kapacitní podsvícené tlačítko
KT5102
KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M
- Bezkontaktní spínání bez mechanického tlaku
- Neopotřebitelný a bezúdržbový
- Dynamický vyhodnocovací princip chrání před neoprávněným použitím
- Jednoduchá montáž do pouzdra s vyvrtaným otvorem Ø 22.5 mm
- Odolné vůči oleji, nárazům a poškrábání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Oblast nasazení
Pracovní princip | dynamicky |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 500 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Délka výstupního signálu [ms] | 300 |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | 35 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela) |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 352 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 55,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiály | PA 6.6-GF30 černá; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |