Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Oblast nasazení
Pracovní princip | staticky |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 500 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | 35 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 117 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR |
---|