světlo M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
světlo M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- Vizualizační světla v designu KTE
- Bliká, svítí, pulzuje. Jediná lampa pro všechno!
- Vhodné pro nerezové a plastové kroužky se symboly
- Zpětná vazba RGB s rozhraním IO-Link nebo bez něj
- Světla M22 fungují s komunikací IO-Link i bez ní
Vlastnosti výrobku
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Proudový odběr |
|
---|
Vstupy
Celkový počet vstupů | 2 |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | < 4,8; (při 24 V bezpečně vypnuto : Napětí <= Ub*0,2) |
Nízká spínací úroveň [V] | > 19,2; (při 24 V bezpečně zapnuto : Napětí >= Ub*0,8) |
Vstupy |
|
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||||||
Profily |
|
||||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...65 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||
MTTF [let] | 309 | ||||||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 48,1 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Označení závitu | M22 x 1 |
Materiály | pouzdro: PA; pojistná matice: PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Požadované příslušenství |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|