Senzor vlhkosti oleje
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Senzor vlhkosti oleje
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Hlídá obsah vlhkosti a teplotu esterových a minerálních olejů
- průběžné měření umožňuje změny a údržbu na základě stavu
- Snadná instalace díky standardizovanému procesnímu připojení a konektoru M12
- Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Média | Minerální oleje; syntetické estery; biologicky odbouratelné oleje |
Nemůže být použitý pro | Viz návod k obsluze, kapitola "Použití v souladu s určením". |
Teplota média [°C] | -40...120 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 |
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 2 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 0,065 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | IO-Link |
Po digitálních výstupů | 1 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [% RH] | 0...100 |
---|
Měřící rozsah [°C] | -40...120 |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost | ± 3; ( ± 5 % v rozmezí < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | ± 0,5 |
Rozlišení [%] | 0,1; (procesní hodnota) |
Přesnost [K] | ± 1 |
---|---|
Opakovací přesnost [K] | ± 0,5 |
Rozlišení [K] | 0,1 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | olej: T09 < 30 |
---|
Doba odezvy [s] | olej: T09 < 30 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Mód SIO | ne | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 5 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4,5 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 100 |
Krytí | IP 68; IP 69K; (7 dní /v 3 m hloubce / 0,3 bar: IP 68) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 284 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 117 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; Těsnění: FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoxidová pryskyřice; Těsnění: NBR |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|