senzor indukční vodivosti
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
senzor indukční vodivosti
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
- Snižte nepřesnosti spojené s časovým procesem čištění
- Vylepšete výkon procesu pomocí flexibilních měřicích bodů
- Kompaktní, vysoce kvalitní design senzoru zabraňuje poruchám a neplánovaným prostojům
- Zjednodušte si instalaci a uvedení do provozu
- Bezztrátový přenos měřených hodnot signálu
digitální se setkává s analogovým: integrace moderních senzorů IO-Link analogovým způsobem EIO104 umožňuje realizovat dva analogové signály z inteligentních senzorů IO-Link s několika procesními hodnotami.
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Média | vodivá kapalná média | |||
Pozor na média |
|
|||
Nemůže být použitý pro | Viz Návod k obsluze, kapitola "Použití z hlediska určení". | |||
Teplota média [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | |||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 2 |
Měřící princip | indukční |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál; IO-Link |
Výstupní funkce | Analogový výstup; škálovatelný; přepojitený vodivost / teplota |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozlišení [µS/cm] |
|
Měřící rozsah [°C] | -25...150 |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Opakovací přesnost | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Dlouhodobá stabilita | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Přesnost [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Opakovací přesnost [K] | 0,2 |
Rozlišení [K] | 0,1 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 2; (T09; Utlumení = 0) |
---|
Doba odezvy [s] | < 40; (T09) |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
Mód SIO | ne | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5,6 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 68; IP 69K; (7 dní /v 3 m hloubce / 0,3 bar: IP 68) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 736,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PEEK |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Upozornění | digitální se setkává s analogovým: integrace moderních senzorů IO-Link analogovým způsobem EIO104 umožňuje realizovat dva analogové signály z inteligentních senzorů IO-Link s několika procesními hodnotami. | |||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|