• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Analytické senzory
  4. Senzory vodivosti
  5. LDL220

senzor indukční vodivosti

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

senzor indukční vodivosti

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

  • Snižte nepřesnosti spojené s časovým procesem čištění
  • Vylepšete výkon procesu pomocí flexibilních měřicích bodů
  • Kompaktní, vysoce kvalitní design senzoru zabraňuje poruchám a neplánovaným prostojům
  • Zjednodušte si instalaci a uvedení do provozu
  • Bezztrátový přenos měřených hodnot signálu
digitální se setkává s analogovým: integrace moderních senzorů IO-Link analogovým způsobem EIO104 umožňuje realizovat dva analogové signály z inteligentních senzorů IO-Link s několika procesními hodnotami.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 vnější závit těsnící kužel
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média vodivá kapalná média
Pozor na média
voda
mléko
CIP kapaliny
Nemůže být použitý pro Viz Návod k obsluze, kapitola "Použití z hlediska určení".
Teplota média [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 100
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 2
Měřící princip indukční
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál; IO-Link
Výstupní funkce Analogový výstup; škálovatelný; přepojitený vodivost / teplota
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Měřící / nastavovací rozsah
Měření vodivosti
Měřící rozsah [µS/cm] 100...1000000
Rozlišení [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Měření teploty
Měřící rozsah [°C] -25...150
Přesnost / odchylky
Měření vodivosti
Přesnost (v měřícím rozsahu) 2 % MW ± 25 µS/cm
Drift [%/K] 0,05 %/K MW
Opakovací přesnost 1 % MW ± 25 µS/cm
Dlouhodobá stabilita 1 % MW ± 25 µS/cm
Měření teploty
Přesnost [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Opakovací přesnost [K] 0,2
Rozlišení [K] 0,1
Reakční doby
Měření vodivosti
Doba odezvy [s] < 2; (T09; Utlumení = 0)
Měření teploty
Doba odezvy [s] < 40; (T09)
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 1
Min. doba procesního cyklu [ms] 5,6
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 922
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...60
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 68; IP 69K; (7 dní /v 3 m hloubce / 0,3 bar: IP 68)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 131
Mechanická data
Hmotnost [g] 606,2
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem PEEK
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 vnější závit těsnící kužel
Upozornění
Upozornění
Poznámka: Jednotka musí být instalována pouze v procesním připojení pro těsnicí kužel G1/2.
MW = meřená hodnota
Upozornění digitální se setkává s analogovým: integrace moderních senzorů IO-Link analogovým způsobem EIO104 umožňuje realizovat dva analogové signály z inteligentních senzorů IO-Link s několika procesními hodnotami.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódování: A; Kontakty: Pozlaceno