- Produkty
- Monitorování stavu
- Senzory pro měření kvality oleje
- Monitor částic pro měření kvality oleje
- LDP100
Optický senzor pro monitorování částic v oleji
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optický senzor pro monitorování částic v oleji
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Sledování trendu pomocí analýzy koncentrace částic
- Zobrazení třídy čistoty na LCD displeji
- Max. tlak do 420 bar
- Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
- CAN-bus, analogové a spínací výstupy
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list). Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení M16 x 2 vnější závit Minimess |
Oblast nasazení
Média | minerální oleje (např. HLP); esterové oleje (např. HEES); biologicky odbouratelné oleje (např. HETG) |
---|
Teplota média [°C] | -10...80 |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9...33 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 9...50 |
Třída krytí | III |
Měřící princip | optický |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Po digitálních výstupů | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 500 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah | 10...22; (číslo rozsahu) |
---|---|
Zobrazovaná oblast | 0...24; (číslo rozsahu) |
Přesnost / odchylky
Přesnost | ± 1; (číslo rozsahu) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | pomocí tlačítek, PC nebo digitálních I / O |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | CAN |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...60 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 97 |
---|---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Článek 3, odstavec 3 - správná technická praxe |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 829 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4028 / 420); safír; NBR; chróm |
Procesní připojení | závitové připojení M16 x 2 vnější závit Minimess |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|