• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. LI2142

senzor hladiny pro bodovou detekci hladiny s ochranou proti přeplnění

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

senzor hladiny pro bodovou detekci hladiny s ochranou proti přeplnění

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

  • Pro spolehlivé monitorování limitní hladiny kapalin v nádržích a nádobách
  • Detekce minimální úrovně hladiny, úniků nebo přeplnění nádrže
  • Jednoduché nastavení na prázdnou nebo plnou nádobu stiskem jediného tlačítka
  • Vhodný pro vodu, oleje nebo chladící kapaliny
  • Při použití jako prevence proti přeplnění se schválením podle německého spolkového zákona o vodě (WHG)
Prodej ukončen
Náhradní artikly: LI2132 Srovnání produktů: LI2142 / LI2132 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Délka sondové tyče L [mm] 273
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média chladící kapaliny na bázi vody; oleje; voda; média podobná vodě
Dielektrická konstanta média > 1,8
Doporučená média chladící kapaliny na bázi vody; oleje; voda; média podobná vodě
Nemůže být použitý pro granuláty; Sypký materiál; kyseliny; zásady
Tlak v nádobě [bar] -0,5...0,5; (při montáži s montážním příslušenstvím: E43001 - E43007, E43019)
Olej
Teplota média [°C] 0...65
Voda
Teplota média [°C] 0...35
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 22; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Měřící princip kapacitní
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 273
Aktivní oblast A [mm] 31
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...65
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení WHG § 19
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4 : 2007
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 608
Mechanická data
Hmotnost [g] 184,5
Rozměry [mm] Ø 16
Materiály PP-GF30; TPE-U
Materiál, který je v kontaktu s médiem PP
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno